Wills Rings® O
Wills Rings® O са метални О-пръстени, подходящи за приложения при статично челно уплътняване, притежаващи надеждни характеристики за широк температурен диапазон за газове и течности. С тях може да се уплътнява при екстремно високи налягане и вакуум. Продължителния срок на употреба и корозионната устойчивост са също характеристики на Wills Rings® O.Предлагат се запълнени под налягане, вентилирани, без налягане, плътни, от конструкционна и неръждаема стомана, мед и Inconel® 600.Уплътненията могат да бъдат покрити със сребро, никел или PTFE .