Få det innovative sortiment af værktøjer og tjenester til mobil applikation

Mobile værktøjer og apps

Trelleborg Sealing Solutions tilbyder et innovativt sortiment af værktøjer og tjenester til mobile enheder.

Denne film er tilgængelig i HD-format, så du kan se den i fuldskærmstilstand efter indstilling til 720p.

Tætningskatalog

Tætningskataloget giver dig vores e-katalog i en mobilvenlig app.

Du kan bruge appen til:

Detaljerede produktbeskriverlser
Materialedatablade
Sammenligning af forskellige tætninger
Find produkter via varenummer, tætningstype eller driftsbetingelser
Anmod om et tilbud ved at logge ind på din medlemskonto hos Trelleborg Sealing Solutions
Få mere information om udvalgte tætninger med hurtige links til relevante CAD'er og kataloger

Denne brugervenlige app giver dig mulighed for at vælge tætninger og uploade din indkøbskurv til dit lokale marketingfirma for tilbud. Du er garanteret et hurtigt svar, hvilket gør hele processen med at specificere og bestille tætninger lettere og hurtigere end nogensinde!

Strømningsmekanikberegner

Denne strømningsmekanikberegner er designet til at understøtte strømningstænkere. Denne app dækker et bredt udvalg af emner på området strømningsmekanik og fungerer som reference for analyse, design, vedligeholdelse og drift af strømningrelaterede systemer.

Dette værktøj tilvejebringer resultater for forskellige strømningsmekaniske ligninger inkl. dem, der anvendes inden for anlægsarbejde, bygningsteknik, rørstrømning og ingeniørvæsen. Denne app er relevant for studenter, engeniører, analytikere og forskere, der arbejder inden for feltet bilindustri, luftfart, bioteknololgi, hydraulik, søfart og olie og gas.
Overblik over funktioner:
  • Omfatter over 130 formler (stop med at lære hundredevis af ligninger!)
  • 360+ forskellige beregninger – skift ligning baseret på variabel
  • Hurtig og bekvem beregning af resultater og endvidere omregning af enheder
  • Afmærk dine favoritter for at finde dem hurtigt næste gang
  • Skift problemfrit mellem metriske og britiske enheder

Aerospace Groove Selector

Denne app dækker to af de vigtigste SAE-sporstandarder for hydrauliksystemer, AS4716 Rev B og AS5857 Rev A. Det gør det meget nemt at finde størrelsen på riller og hardware, og det angiver, om sporet er egnet til dynamisk tætning og/eller statisk tætning. Den giver også en øjeblikkelig omregning mellem størrelser i tommer og mm.

Areal- og volumenberegner

Denne mobile app gør det hurtigt og nemt at beregne området og volumen for foruddefinerede geometriske former. Dette værktøj giver brugerne mulighed for at vælge en form og underform eller gennemsøge den indbyggede samling ved at indtaste de første par bogstaver i den form, der ledes efter. Efter valg af formel brugt til at beregne område eller volumen bliver den vist, og parametre kan indtastes i en række metriske og imperial enheder.
Overblik over funktioner:
  • Mere end 80 geometriske former til rådighed.
  • Swipe gennem kategorier og former for at vælge, eller indtast for at søge direkte.
  • Har du radius, men ikke diameter? Ikke noget problem. AVC'en (Area Volume Calculator) har flere beregningsmetoder til at opfylde dette krav.
  • Vælg mellem metaller, træ, væsker eller andet. Fyld din form med mandler, aluminium eller ethvert andet af de 1500 materialer for at beregne vægten.
  • Der leveres også information om definitionen af formen og formlen brugt til beregning.
  • Beregn rumfang direkte eller start med området i en 2D-form, og vælg derefter en tilhørende 3D-form for at få rumfanget.
  • Beregningerne kan udføres i en række metriske eller tommeenheder fra millimeter til miles.
  • Formerne er godt illustreret og mærket for at gøre det nemt at bruge og forstå appen.

Appen AR Literature

Lås op for interaktivt indhold i trykt materiale fra Trelleborg Sealing Solutions med appen Augmented Reality Library. Få mere at vide om vores innovative produkter og løsninger ved at interagere med forstørrede komponenter i forskellige trykte materialer. Download apps, og scan siderne, der indeholder AR-ikoner, for at få adgang til interaktive animationer, videoer og teknisk information.

Revolutionering af hydraulisk tætning: Få mere at vide om hydraulikteknologier, inkl. smørestyring og friktionsoptimering.
Nyskabelser til robotapplikationer: Få mere at vide om tætningsteknologi til robotapplikationer, og hvordan vores produkter bidrager til effektivitet og driftsikkerhed i robotudstyr.
Overblik over funktioner:
  • Scan hotspots i trykt materiale afmærket med AR-symbol for at oplåse yderligere indhold fra Trelleborg Sealing Solutions.
  • Få mere at vide om vores produkter, materialer og servicetilbud i en forbedret oplevelse gennem animationer, film og tekniske data.
  • Udforsk revolutionerende teknologier fra Trelleborg Sealing Solutions

Materialekompabilitet for sundheds- og medicinalbranchen

Denne app til sundhedssektoren og medicinalbranchen tilbyder en hurtig og nem oversigt over, hvilke materialer der er kompatible med forskellige miljøer.

Overblik over funktioner:
  • Krydsreference mellem 34 forskellige materialer med 35 kemiske miljøer for at finde de mest effektive forbindelser til din applikation.
  • Der kan vælges op til 20 materialer og miljøer på én gang, hvilket giver mulighed for hurtig kontrol af flere materialer og betingelser og fremstilling af et letlæseligt kompatibilitetsdiagram, som vurderer hvert materiale fra "fremragende" til "ikke anbefalet".
Trelleborg Sealing Solutions udvikler, producerer og leverer innovative løsninger til krævende medicinske, biotek- og farmaceutiske anvendelser i termoplast, silikone og andre elastomerer.

CAD-modeller

Denne app giver brugerne mulighed for at se, rotere og zoome for at undersøge Trelleborg Sealing Solutions produkter i 3-D samt sende CAD-filer til enhver e-mail-adresse, uanset hvor du måtte være.

Funktionerne i appen CAD-modeller omfatter:
  • In-app kataloget over tætninger tilbyder nemt valg af fornødne dele via anvendelse af søge- og filtreringsfunktioner.
  • Der bliver vist detaljeret produktinformation, og alle modeller kan roteres, krympes og udvides for at give brugerne det fulde overblik over tætningens geometri og designdetaljer.
  • Brugere kan vælge et varenummer og materiale til CAD af det specifikke produkt, der er behov for.
  • Send-funktionen gør det muligt for brugeren at sende en CAD-fil (omfattende sortiment af formater til rådighed) til enhver e-mailadresse, mens han er på farten.
Appen, der er udviklet i samarbejde med TraceParts, sigter på at gøre CAD-tegning mere intuitiv og nem at forstå uanset om på kontoret eller på farten.

Beregner til design af hydraulikcylinder

Dette er et intuitivt værktøj til folk, der arbejder med hydraulikcylindre. Baseret på inputs kan brugeren beregne parametre for både enkeltvirkende og dobbeltvirkende cylindre.

Hurtigt overblik:

  • Ved blot at indtaste de nødvendige cylinderdimensioner  og parametre som tryk- og olieflowet, vil brugeren kunne beregne areal og volumen i cylinderen, ekstraktion og tilbagetrækningskræfter, hastighed, tid, udstrømning og udveksling. Resultatet er for både stempelsiden og stangsiden af cylinderen.
  • Kalkulatoren opdaterer resultatet dynamisk mens værdierne indtastes.
  • Visse parametre (kraft, tid og hastighed) er bagud kompatible for større brugervenlighed.
  • Beregningerne kan udføres i både metriske enheder og tommer.
  • Data er i overensstemmelse med ISO 3320, ISO 3321 og ISO 4393.
  • Interaktive billeder af parametrene, giver brugeren en god forståelse af applikationen.
  • Input og output kan vises i underenheder efter beregningen er udført.
  • Resultaterne kan kopieres til udklipsholder eller sendes via e-mail.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions udsender sit seneste magasin "In the groove", der indeholder nyheder, teknisk information og produktinformation om tætninger såvel som indsigt i de markeder, hvor de bliver brugt. Både som trykt publikation, som en interaktiv pdf og som app til tablet.

Trykte eksemplarer kan bestilles fra ethvert markedsføringsselskab inden for Trelleborg Sealing Solutions.

Monteringsvejledning

De unikke monteringssanvisninger fra Trelleborg Sealing Solutions er de første af sin art. Monteringsvejledninger indeholder normalt en række skriftlige trin med diagrammer, som øger risikoen for misforståelser. Fremgangsmåden kan medføre tab af detaljer og kan være vanskelig at forklare via ord og billeder - men let at vise nogen, hvordan man gør i praksis.

Trelleborg så en mulighed for at forbedre dette klassiske format. Trelleborg Sealing Solutions har på baggrund af eksisterende instruktioner, der findes i produktkataloger, udgivet en app, der demonstrerer de korrekte monteringsmetoder til en række tætninger. Den har en kombination af film, animation og dokumentation, der næsten giver indtryk af at have tætningerne foran sig.

Appen omfatter:
  • Montering af Turcon®, Zurcon® og PU-tætninger til stang og stempel (enkelt- og dobbeltvirkende) med og uden forspændingselementer
  • Montering af olietætningsringe
  • Visuel inspektion af tætninger, cylinder og aksel, herunder overfladebehandlinger
  • Almindelige fejl og bedste praksis under monteringen
  • Brug af monteringsværktøjer

ISO-pasforme og tolerancer

Dette værktøj er meget intuitivt og brugervenligt, og denne opdaterede version giver endnu mere fleksibilitet ved brug. Efter indtastning af den nominelle diameter, der skal bruges, vælger brugeren blot toleranceklasserne for boring og aksel Appen leverer derefter den komplette ISO pasningsdefinition med alle relevante værdier, inkl. pasningstype. Tolerancer bliver vist for de mest alm. brugte ISO toleranceklasser, og overskuelige grafer illustrerer disse klasser efter boring og aksel.

Med henblik på teknikere tilvejebringer den resultater baseret på DIN ISO 286 System for grænser og pasformer. Den fås gratis hos iTunes eller via Apple App Store på iPhone og iPod Touch (søg efter ‘Trelleborg ISO Fits.’)

O-ringsvælger

Det er en brugervenlig app. Når en bruger indtaster installationsspecifikationer i appen O-ringsvælger såsom boring eller stang-/akseldiameteren, beregner appen hurtigt O-ring og husdimensioner i både metriske og engelske mål. Endvidere anbefaler appen O-ringstørrelser i henhold til ISO 3601, så du ved, nøjagtig hvilken del du har brug for. Appen indeholder også en O-rings hurtigsøgningsfacilitet, som gør det muligt at finde O-ringsdimensioner i henhold til forskellige internationale standarder.

Maskinteknisk beregner

Som et fremragende værktøj til maskinteknikere eller studerende tilbyder Trelleborg Sealing Solutions sin formelberegner med over 244 formler i 16 kategorier, hvor flere bliver tilføjet i kommende opdateringer. Kategorierne omfatter felterne inden for matermatik, fysik og maskinteknik. Alt, hvad en bruger behøver at gøre, er at vælge en formel og indtaste de fornødne variabler. Appen vil derefter beregne ligningen og vise resultatet.

Med henblik på hurtigere og mere bekvemme beregninger kan formelberegneren tilpasses på et individuelt niveau.

Der er følgende kategorier til rådighed:
  • Aktuator
  • Algebra
  • Leje
  • Hydraulik
  • Tyngedkraft
  • Kinematik
  • Kinetisk energi
  • Kinetisk gasteori
  • Bevægelseslære
  • Svingninger
  • Egenskaber for faste og flydende stoffer
  • Rotationsbevægelse
  • Termodynamik
  • Trigonometri
  • Bølger og lyd
  • Arbejdsenergieffekt

Tætningsmaterialevælger

Appen Tætningsmaterialevælger giver dig mulighed for nem gennemsøgning af Trelleborg Sealing Solutions materialer.

Ved simpelthen at indtaste materialespecifikationer, for eksempel materialegruppe, i kombination med dine nødvendige parametre, såsom temperatur eller hårdhed, foreslår appen øjeblikkeligt de rigtige materialer til dit behov.

Desuden kan du filtrere din søgning ud fra kemiske kompatibiliteter, institutgodkendelser eller efter produkttype til O-ringe, firkantringe og V-ringe.

Afstandsskivevælger

Den første app fra Trelleborg til dæmpningsløsninger. Afstandsskivevælgeren er designet til at give bremse-NVH-testteknikere nem adgang til det omfattende sortiment af afstandsskivematerialer anvendt til fjernelse af specifikke bremsestøjproblemer.

På baggrund af kun nogle få parameterinput som temperatur og frekvens vil afstandsskivevælgeren foreslå den optimale løsning til det givne støjproblem. Der er også inkluderet en mailbeskedfunktion, der gør det muligt at anmode om prøvemateriale til dynamometertest uden at forlade appen.

Funktioner:
  • En helt ny lydfrekvensdetektor med evnen til at optage lyden af en bremsestøjsforekomst og vise frekevensen af støj.
  • En lynsøgningsfunktion til hurtigt og nemt forslag til testmaterialer
  • En avanceret søgningsmulighed for at angive materialetype og paterialeegenskaber
  • En lydliste over de 10 mest fremtrædende former for bremsestøj
  • Parameterinput baseret på afstandsskivematerialevalg
  • En filtreringsfunktion til at forbedre udvælgelsen, herunder efter type klæbemiddel, type stål, ståltykkelse, gummi på en eller to sider, materiale generelt

Teknisk gloseliste

Denne app giver definitioner på mere end 2.000 termer fra tætningsteknologiens verden og den tekniske verden.
Ikke kun om tætninger Vi tilstræber at give en omfattende ressource til dine tekniske behov for at gøre livet lidt lettere.


Optimeret søgning Baseret på de indtastede søgeord får du vist et overblik over relevante termer.


For at gøre det så bekvemt som muligt at finde, hvad du søger efter, bliver indtastningerne opdelt i to grupper.
Den første gruppe viser de termer, der indeholder dine søgeord i titlen, og den anden viser alle de termer, der indeholder dine søgeord i definitionens tekst.
Alfabetisk liste Du kan arrangere ordlistens definitioner alfabetisk ved at bruge området "Fra A til Z", hvorefter du får en oversigt over alle termer, der starter med det bogstav, som du vælger.

Herfra kan du vælge den foretrukne term for at finde den information, du er på udkig efter.

Rør- og slangevælger

Appen Rør- og slangevælger udviklet til sundhedssektoren og den medicinske branche forenkler valget af korrekt rør og slange baseret på inputparametre som materiale og tryk, hvilket giver øjeblikkelig informationen og fjerner behovet for at søge gennem kataloger. Med denne app kan du direkte anmode om prøver eller kontakte Trelleborg Sealing Solutions fra brugergrænsefladen.

Enheds- og hårdhedsomregner

“Enheds- og hårdhedsomregner” er intuitiv og meget brugervenlig. Blot ved valg af dimension og indtastning af værdien til konvertering tilbyder appen en bred vifte af tekniske og videnskabelige enheder til hver dimension. I forbindelse med hårdhedskonvertering vælger brugeren den relevante materialetabel, og ved indtastning af en værdi kan input konverteres til andre hårdhedsskalaer.

Den fås gratis på engelsk og tysk fra iTunes eller via Apple App Store til iPhone, iPad og iPod Touch. Den er nem at finde ved på engelsk at søge efter ‘Trelleborg Converter’ eller på tysk ‘Trelleborg Einheiten”.

Roterende tætningsvælger 

Der er mange faktorer i roterende applikationer som smøringstilstande, køling og hardwareoverflade, som har en indvirkning på tætningstypen og materialet.
Appen Roterende tætningsvælger blev udviklet med det for øje, og den er designet til at hjælpe dig med at vælge den bedste roterende tætning til din applikation.

Overblik over funktioner:
  • På baggrund af driftsparametre, tætningstype, størrelse og anvendt smøremiddel i din applikation foreslår dette værktøj en roterende tætning til din applikation.
  • Forbedret tætningsvalg baseret på installationstype (rille) og tætningsfunktion
  • Foretag efter valg af tætning et valg blandt foreslåede materialer for at få mere detaljerede oplysninger om egenskaber for hver kombination af tætningsmaterialer.
  • Del resultaterne via e-mail, eller kopier til din udklipsholder.