Las juntas de pistón se utilizan en los cilindros hidráulicos para la estanquidad de fluidos. Se alojan dentro de la cabeza del cilindro y consiguen la estanquidad contra el vástago del cilindro, previniendo que el fluido fluya a través de la cabeza del cilindro. Esto permite que la presión se genere en una cara del pistón, haciendo que el cilindro se extienda o se retraiga.
Ofrecemos también un programa de apredizaje electrónico sobre tecnología de estanqueidad:
Trelleborg Sealing Solutions ofrece una amplia gama de juntas de pistón que proporcionan un buen control de fuga. Nuestros diseños patentados satisfacen los requisitos de los usuarios respecto a baja fricción, forma compacta e instalación simple.
Una junta de pistón está principalmente fabricada en nuestro material Turcon® con base de PTFE o en poliuretano Zurcon® . Fabricadas específicamente para aplicaciones hidráulicas, estos compuestos proporcionan una excepcional resistencia al desgaste y propiedades de extrusión extraordinarias. Compatibles virtualmente con todos los medios, ofrecen un rendimiento incomparable a temperaturas extremas.