Trelleborg Sealing Solutions introduce la excelente tecnología de composite Rubore®.
Orientado a las aplicaciones de automoción, el innovador proceso de fabricación permite el desarrollo de componentes que ofrecen un significante ahorro en pesos y reducción de coste total sólo alcanzable mediante este método de producción.
Las juntas Rubore® pueden optimizar el proceso de producción mejorando la precisión y reduciendo los costes, así como reduciendo los tiempos de entrega, preparación y montaje
Para obtener más información sobre los productos Rubore® (además de juntas Rubore®) haga click aqui.
Se han desarrollado cinco productos para cubrir las diversas aplicaciones de automoción.
Can one single seal be stable and soft at the same time?
Check out Rubore® Flat Seal, stamped out with a soft rubber layer vulcanized on an complex geometry. It's ideal for use in direct force connection.
Applications: