Trelleborg Sealing Solutions se dio cuenta de que los acabados superficiales mejoran sensiblemente el comportamiento de las juntas de elastómero y ha dedicado importantes esfuerzos a identificar tratamientos y recubrimientos eficaces para distintas aplicaciones.
Este esfuerzo investigador llevó al desarrollo de la gama Flexcoat™, que optimiza las características de fricción y mejora el comportamiento de las juntas de elastómero, sobre todo en las operaciones de montaje automatizado. También se obtienen ventajas cuando las juntas se montan en acoplamientos tipo bayoneta de desconexión rápida, ya que permiten utilizar juntas de elastómero –normalmente indicadas para aplicaciones estáticas– en situaciones dinámicas, a condición de que las velocidades sean bajas y las longitudes de carrera cortas.
Además, Trelleborg Sealing Solutions ofrece el servicio Flexclean™, para suministrar las juntas según las normas de limpieza, tanto en la superficie como en el interior. Flexclean™ tiene tres normas de limpieza: limpieza definida, libre de sustancias agresivas para la laca y calidad de sala limpia clase 5 según la norma ISO 14644-1.