HiMod® FlatSeal™10 – hyvä yleistiiviste
Soveltuu yleiskäyttöön laajalla sovellusalueella, ideaalinen tiiviste keskisuurille paineille ja lämpötiloille
HiMod® FlatSeal™15 – ensisijaisen valinta höyryille, öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille
Poikkeuksellisen kestävä höyrylle ja nesteille, kuten öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille.
HiMod® FlatSeal™ 17 - Ratkaisu ensiasennuksiin
HiMod® FlatSeal™ 17 perustuu innovatiiviseen yhdistelmään korkealuokkaisia aramid kuituja,funktionaalisia lisäaineita ja nitriilikumia (NBR). Tämä uusi materiaali yhdistää kuitumateriaalien ja elastomeerien hyvät ominaisuudet tavalla, joka mahdollistaa ainutlaatuisen tehokkaan ja suorituskykyisen poikkileikkausprofiilin valmistamisen.
HiMod® FlatSeal™20 – pitkäaikainen käyttö Korkeilla paineilla
Pitkäkestoisille korkeille paineille, hyvä murtumisvastus (blowout) ja materiaali mukautuu vuotoihin liittyviin päästöstandardeihin.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - Nerokkaat ongelmien ratkaisijat
Paisutettua grafiittia, jonka sisällä on kylmävalssattua terästä vahvikkeena. Tämän yhdistelmän ansiosta tiivisteet ovat tehokkaita ongelmanratkaisijoita, jotka maukautuvat kaikkiin laippoihin.
HiMod® FlatSeal™36 - Erikoisprofiilin ansiosta maksimoitu varmuus
Grafiitti-metallitiivisteellä on markkinoiden paras paine/lämpötilasuhde.
HiMod® FlatSeal™43 ja 45 – Ylivoimainen suorituskyky elintarvikesovelluksissa
Soveltuu elintarvikekäyttöön, jossa tiivisteellä on perinteisiä polytetrafluorieteeni (PTFE) tiivisteitä parempi suorituskyky.