Hydrauliikkasovellukset ovat hyvin haastavia tiivisteille. Tiivisteiden tehtävä ei ole ainoastaan estää nesteen vuotamista sylinteristä, vaan tiivisteiden täytyy myös kestää korkeita paineita, äärimmäisiä lämpötiloja ja sivuttaisvoimia. Tällaisissa sovelluksissa hydrauliikkatiivisteiden tehtävä on paljon muutakin kuin estää nestevuotoja.
Hydraulisylinterien tiivisteet: suorituskykyä ja kestävyyttä
Hydraulisylintereissä käytetään erikoistiivisteiden yhdistelmiä. Sylinterivarren tiiviste estää nesteen vuotamista sylinteristä, kun taas sylinterimännän tiiviste estää nestettä virtaamasta männän ohi. Tämä mahdollistaa paineen muodostumisen männän toiselle puolelle, jolloin saadaan aikaan isku- tai paluuliike. Ohjainrenkaat ohjaavat mäntää ja männän vartta, vaimentaen sivuttaisvoimia ja estäen metalli-metalli-kontaktia. Pyyhkijät pyyhkivät lian, ylimääräiset partikkelit tai kosteuden männän varresta paluuiskun aikana.