Sovelluksia
Sovelluskohteita ovat mm. syöttöpumput, lääkeannostelulaitteet, katetrit, diagnosointilaitteet, kertakäyttöiset nestejakolaitteet, suljinlaitteet, suodatintiivisteet, dialyysikoneet ja prosessilaitteet. Tuotevalikoimaan kuuluu myös ainutlaatuiset Liquid Injection Molding (LIM) -tuotteet ortopedisiin sovelluksiin. Saatavilla on LIM-tuotteita myös LIM‘Y’ ja/tai LIM‘T’ -liitännöillä bioteknologian tarpeisiin.
Täydellinen materiaalivalikoima
Valmistamiamme putkia ja letkuja, samoin kuin liittimiä ja lisälaitteita on saatavilla seuraavista materiaaleista: ruostumaton teräs (304, 316 ja 316 EP), messinki, hiiliteräs, PTFE Encap, epoksi ctd. teräs, polysulphoni, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polypropyleni, Delrin®, silikoni ja PTFE solid. Tuotteita toimitetaan sekä bulkkitavarana että määrämittaan katkaistuna liittimineen, ja painetestattuna.
Valmistus puhdastiloissa
Valmistamme silikonituotteet class 100,000 -mukaisissa, kontrolloiduissa ympäristöissä. Lämpötila, kosteus ja hiukkaspitoisuus ovat säännöllisessä seurannassa. Hudsonin tuotantolaitos (Mass.) noudattaa tarkasti Good Manufacturing Standards -ohjeistusta jonka on määritellyt U.S. Food and Drug Administration (FDA), ja joka on AS9100 ISO9001-2008 -laatustandardienmukainen. Hudsonilla on FDA-hyväksyntä, ja kaikkien hyväksyntien voimassaolot päivitetään ja ylläpidetään säännöllisin avainasiakasauditoinnein.
Silikoniputket ja -letkut:
PharmaSil® Sanitary Hose -saniteettiletkut
Lisätietoa: ota yhteyttä Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy:öön