The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
*EDI, suom. OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto
EDI, suom OVT, organisaatioiden väline tiedonsiirto, on nyt mahdollista meidän ja niin asiakkaittemme kuin toimittajiemme välillä!
Järjestelmämme tukee kaikkia nykyisiä tiedonvälitysmuotoja ja -kanavia.
EDI on tällä hetkellä käytössämme maailmanlaajuisesti monien yhteistyökumppaniemme kanssa.
Projektiasiantuntijamme hoitavat EDI-yhteyksien luomisen hyvin nopeasti, yhdessä työntekijöidenne kanssa.
Monet tähänastiset, erinomaisesti onnistuneet projektit osoittavat EDI:n mittavat edut kummallekin osapuolelle.
EDI-projektiin liittyvät yhteystiedot löytyvät seuraavilta sivuilta.
Trelleborg Sealing Solutions tarjoaa monta eri tapaa, jolla asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta (EDI):
Tilausten tekeminen sähköisesti on huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteiset tavat:
Koko prosessiketju:
- VDA
- EDIFACT
- XML (sovelluskohtainen tai avoinTRANS)
- ANSI/X.12
- järjestelmämme tukee myös muita tiedonvälitysmuotoja
Halutessasi lisätietoa ota yhteyttä meihin!
Trelleborg Sealing Solutions tarjoaa monta eri tapaa, jo lla toimittaja saa toimitusketjulle parhaan mahdollisen hyödyn käyttämällä organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa (EDI):
koko prosessiketju:
tiedonsiirrossa käytämme yleistä EDIFACT-formaattia.
koska käytämme viimeisintä teknologiaa (Seeburger BIS-System), voimme hyödyntää sähköistä tiedonsiirtoa organisaatioidemme välillä hyvinkin pikaisesti.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä meihin!
EDI ja Trelleborg Sealing Solutions
PDF 145KB
Käyttöönotto-ohjeistus
ZIP 1503KB
XLS-pohjainen sähköinen tiedonsiirto
ZIP 700KB