Des racleurs sont installés dans les configurations d’étanchéité des cylindres pour racler la saleté, les particules étrangères, les copeaux ou l’humidité des tiges de piston tandis qu’ils se rétractent dans le système. Ceci évite toute contamination de l’agent hydraulique qui risque d’endommager les collerettes d’étanchéité, les joints et d’autres composants.
Trelleborg Sealing Solutions propose une large gamme de racleurs en métal, en élastomère, en matériau Turcon® à base de PTFE ou en polyuréthanne Zurcon®. Ceux-ci comprennent le Turcon® Excluder®, qui est le concept propriétaire de Trelleborg Sealing Solutions pour le racleur double effet.
Spécialement conçus pour les applications de cylindres hydrauliques, les matériaux Turcon® et Zurcon® ont d’excellentes propriétés de réduction du frottement accompagnées d’une résistance hors pair à l’usure.