Joints d'Huile Radiaux
Joint avec lèvre d'étanchéité radiale, pour arbres et axes rotatifs. Composé d'une manchette en élastomère renforcée par un insert métallique et d'un ressort hélicoïdal. Offre une longévité importante. Disponible avec ou sans lèvre anti-poussière.Montage serré dans une gorge ouverte selon ISO 6194 et DIN 3760. Versions disponibles sans ressort hélicoïdal pouvant être utilisées comme racleur et pour des mouvements hélicoïdaux.Catalogue électronique (metric)