Dans une application d’étanchéité statique, il n’y a pas de mouvement entre les surfaces d’étanchéité ou entre la surface d’étanchéité et sa surface d’appui.
Le joint le plus couramment utilisé dans les situations d’étanchéité statique est le Joint torique, mais en plus de cela, Trelleborg Sealing Solutions propose une gamme de produits spécialisés pour les applications statiques. Cette gamme comprend nos joints métalliques propriétaires, Wills Rings® , qui sont idéaux pour une utilisation à des températures et des pressions extrêmes.
Résistant à pratiquement tous les agents, les joints de notre matériau Turcon® à base de PTFE sont proposés pour le contact avec des produits chimiques agressifs. En outre, il existe le Joint étanche à l’air gonflable, qui convient pour rendre étanches les portes et ouvertures, surtout dans les applications chimique ou de semi-conducteur.