Bague anti-extrusion
Prévient l'extrusion des joints toriques et QUAD-RING® dans les cas de pressions supérieures à 8 MPa (80 bar). Exécutions : fermée, fendue et spiralée. Livrable en PTFE pur ou chargé, Turcon®, élastomère et thermoplastiques selon ISO 3601, AS 568A, BS 1806 et BS 4518.Catalogue électronique.