Le calculateur en ligne de joints toriques offre aux ingénieurs et aux professionnels un moyen rapide et facile de déterminer les dimensions des joints toriques et la configuration appropriée de la gorge associée, conformément à la norme internationale des joints toriques ISO 3601. En entrant simplement les spécifications d'installation de l’application, le calculateur recommande : la tailles de la bague d’étanchéité, sa référence et le logement correspond.
Merci de vous connecter pour utiliser l’application Définition de Joint Torique
Connectez-vous ou enregistrez-vous ici pour démarrer le calculateur de joint torique
Un nouveau module de formation en ligne sera bientôt disponible!
Nouveautés:
Nouvelles fonctionnalités
Recherches ISO
Ergonomie