A Trelleborg Sealing Solutions nagy választékban kínál hidraulikus rúdtömítéseket, melyek teljes körű védelmet biztosítanak a közeg szivárgása ellen. Ide tartoznak az O-gyűrűvel előfeszített Politertafluoroetilén (PTFE) tömítések, a poliuretán (PU) U-Cup tömítések és még sok más termékünk. Szabadalmaztatott rúdtömítéseink megfelelnek a felhasználók elvárásainak az alacsony súrlódás, a kompakt kivitel és az egyszerű beszerelés területén.
A hidraulikus tolórúd tömítéseink általában a saját
Turcon® PTFE alapanyagokból vagy Zurcon® poliuretánból készül. . Kifejezetten a hidrodinamikus alkalmazáshoz fejlesztve, ezek az összetevők biztosítják a
kivételes kopásállóságot és a kimagasló sajtolási tulajdonságokat. Az elérhető opciók által kompatibilisek gyakorlatilag
bármely közeggel, és bizonyítják
páratlan hőállóságuk.