A hidraulikus alkalmazás kihívás a tömítésnek. A hidraulikus tömítésnek nem csak a folyadék szivárgását kell megakadályozni, de a hidraulikus tömítés ellen kell álljon magas nyomásnak, extrém hőmérsékletnek és vegyes erőhatásoknak is a hengeren belül. Ilyen alkalmazásoknál a hidraulikus tömítések funkciója messze túlmutat a szivárgás megakadályozásánál.
Az alábbi e-Learning oktatóanyagokat ajánljuk a tömítéstechnika területén:
Hidraulikus tömítések: Teljesítmény és tartósság
Hidraulikus rendszerek tömítése különböző specializált tömítések rendszerével érhető el.
A rúdtömítések megakadályozzák a folyadék szivárgását a hengerből, miközben a hidraulikus dugattyú tömítések megakadályozzák a folyadék a hengerfejen történő átáramlását. Ez lehetővé teszi, hogy nyomás épüljön fel a dugattyú egyik felén, kiterjesztve vagy visszahúzva a dugattyút. A vezetőgyűrűk vezetik a dugattyút és nyomórudat a hidraulikus hengerben, elnyelve a keresztirányú erőket, megakadályozva a fém-fém érintkezést. Lehúzók lekaparják a koszt, idegen részecskéket, forgácsot vagy párát a rúdról, miközben az visszahúzódik a hengerbe, megakadályozva ezzel a szennyeződést.
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.