Radiális tömítőgyűrűk
A radiális tömítőgyűrűk tengelyek és orsók tömítésére készülnek. Hosszantartó tömítési hatékonyságot biztosítva egy gumi tömítőajakból, fém házból és spirális előfeszítő rugóból állnak. Külső porvédőajakkal vagy nélküle is elérhetőek, önmagukat tartják ISO 6194 és DIN 3760 nyitott horonyban. Rugó nélküli változatok zsírral kapcsolatos alkalmazásokhoz lehúzóként vagy spirális mozgáshoz. Az elérhető cikkek kereséséhez, kérjük, nézze meg az Elektronikus Katalógust: E-Katalógus metrikus