Alkalmazások
A felhasználási területek lehetnek többek között élelmezési szivattyúk, gyógyszer-adagoló berendezések, katéterek, diagnosztikai berendezések, eldobható folyadék továbbító tömlők, zárószerelvények, szűrők tömítései, dialízis műszerek, és feldolgozó berendezések. Kaphatók továbbá az egyedi Folyékony fröccsöntött (LIM) termékeink ortopédiai használatra LIM 'Y' és 'T' csatlakozóval a szilikon csöves tömlő rendszerekhez a biotechnológiai piacra.
Alapanyagok teljes választéka
Csöveink és tömlőink, csakúgy mint "fittingjeink" és tartozékaink, széles anyagválasztékban elérhetők: saválló acél (304,316 és 316EP), réz, szénacél, PTFE köpenyes, Epoxy bevonatos acél, Poliszulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polipropilén, Delrin®, szilikon és szilárd PTFE. Csöveink és tömlőink beszerezhetők ömlesztve, vagy méretre vágva és fittingelve, nyomástesztelve.
Tiszta gyártástechnológia
A gyártás során szilikon termékeink ellenőrzött környezetben a class 100,000 feltételeknek megfelelve készülnek, a környezeti hőmérséklet, a páratartalom és a részecskék számának rendszeres ellenőrzése mellett. A massachusettsi Hudson gyárüzem szigorúan követi a 'Good Manufacturing' előírásokat ahogy azt az Amerikai Élelmiszerügyi és Gyógyszeripari Hivatal (FDA) előírta, megfelelve ezzel az AS9100 ISO9001-2008 minőségbiztosítási követelményeknek. Az FDA által nyilvántartott üzem rendszeres auditoknak veti alá magát a legfontosabb ügyfelek részéről, a jóváhagyások érvényesítése végett.
Szilikon csövek és szilikon tömlők a Trelleborg Sealing Solutions-tól:
PharmaSil® Egészségügyi cső-
A szilikon csövek és tömlőkkel kapcsolatos bővebb információkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével .