The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Trelleborg Sealing Solutions többféle megközelítést is biztosít, hogy optimalizálja a beszerzési folyamatokat az elektronikus adatcserét (EDI) használva:
A beszerzések elektronikus feldolgozása jelentősen hatékonyabb mint a hagyományos módszerek.
Az egész folyamatláncot feltérképezzük önnek:
Támogatunk minden ismert formátumot:
Többszörös kommunikációs módok is elérhetők:
A legmodernebb technológiát alkalmazva (Seeburger BIS-System), a megfelelő megoldást rövid időn belül biztosítjuk.
Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba!
Trelleborg Sealing Solutions többféle megközelítést is biztosít, hogy optimalizálja az ellátási lánc folyamatait az elektronikus adatcserét (EDI) használva:
Az egész folyamatláncot feltérképezzük önnek:
Az adatcseréhez mi az EDIFACT formátumot választottuk.
A legmodernebb technológiát alkalmazva (Seeburger BIS-System), a képesek vagyunk az elektronikus üzleti kapcsolat előnyeit élvezni önnel rövid időn belül.
Bővebb információért kérjük lépjen kapcsolatba területi képviselőnkkel.
EDI a Trelleborg Sealing Solutions-el
PDF 145KB
Kivitelezési irányelvek
ZIP 1503KB
XLS-alapú eBusiness
ZIP 700KB