Ellenállni a súlyos tisztító rendszereknek
Az agresszív vegyi anyagok rövidítik a tömítés élettartamát
Automatizált CIP (Cleaning In Place) és SIP (Sterilization In Place) jelenleg a legjobb megoldás a feldolgozórendszerek tisztítására. Biztosítják a biztonságot és a hatékonyságot, megakadályozzák a termékek mérgező anyagokkal való szennyeződését és minimalizálják a folyamat újraszennyeződését. A bonyolult vegyi összetétel gyorsan okozhatja az elasztomer tömítések súlyos károsodását, különösen ott, ahol még nyomás és terhelés is jelen van. Magas hőmérsékleten és gőz sterilizálással, amely általában eléri a 150°C / 302°F hőmérsékletet, ez a romlás fokozódik.
Szabványokat teljesítő költséghatékony megoldások
A tömítőanyag párosítása a rendszerközeggel és a tisztítószerrel, maximalizálhatja a karbantartási intervallumot és a termelési hozamot. Ha megadja egyedi elvárásainak részleteit, javasolhatunk költséghatékony megoldást, amely megfelel minden jelentős szabványnak és bizonyítottan ellenáll minden ismert tisztító rendszernek, legyen az bármilyen szigorú.
Választhat az alábbi alapanyagok közül:
A CIP tisztító és fertőtlenítő közeg elengedhetetlen, a felhasználásuk kiterjed az alábbiakra:
Az általánosan elérhető CIP tisztító és fertőtlenítő közeg három fő kategóriája a következő:
A következő tényezők kritikusak az optimális tömítés élettartam biztosítása szempontjából:
Lépjen a kutatási eredményekre
Meghatározni a megfelelő tömítés anyagát amikor CIP és SIP van alkalmazva, az nem túl egyszerű és a szabványok sem igazán segítenek. Azok csak általános információkat nyújtanak, és az elasztomer alapanyagok egy csoportjára hivatkoznak valamint a szabványokkal való megfelelőségükre. Ez ez amiért a Trelleborg Sealing Solutions saját vizsgálatokat végzett, hogy javaslatokkal támogassa ügyfeleit az optimális tömítő alapanyag tekintetében az egyedi alkalmazásokhoz.
Alapanyag kompatibilitási teszt CIP és SIP közegben
A Trelleborg Sealing Solutions által végzett átfogó tanulmányok megállapították, az alapanyagok viselkedését a kereskedelemben elérhető, általában használatos CIP folyadékokban és oldószerekben. Mivel a CIP folyamatot mostanában általában túlhevített gőzzel történő sterilizálás követi akár 150°C-on / 302°F-en a teszteket elvégeztük ilyen feltételek mellett is.
A legfontosabb tulajdonságok, mint a:
Javaslatok az eredmények alapján
Ahogy várható volt, az intenzív CIP folyadék és a magas hőmérséklet néhány elasztomer teljesítményének korlátait hozta. Fontos azonban, hogy a különböző anyagok eredménye, még ugyanazon alap polimer családból nagymértékben eltérő volt. Ez lehetővé tette a Trelleborg Sealing Solutions részére, hogy olyan alapanyagokat fejlesszen ki, melyek maximalizálják a teljesítményt a CIP és SIP rendszerekben.
Összefoglaló következtetések:
CIP és SIP teszt eredmények
Az alábbi táblázat könnyű áttekintést nyújt a Trelleborg Sealing Solutions alapanyag portfóliójának teljesítményéről tesztkörülmények között.
Hogy megszerezze a lehető legjobb javaslatot az egyedi felhasználásához, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi Trelleborg Sealing Solutions partnerrel. Menjen a kapcsolattartók listájához