Paraolio | Radial Oil Seal | Trelleborg Sealing Solutions

Paraolio - Radial Oil Seal
Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini. E' costituita da un labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante. Le paraolio (Radial Oil Seal) offrono una lunga durata in esercizio. Sono disponibili con e senza labbro esterno antipolvere, e si collocano in una cava aperta secondo la ISO 6194 e DIN 3760. Sono disponibili versioni senza molla di tensionamento per applicazioni con grasso, che possono essere impiegate come raschiatori e per movimenti elicoidali. Per visualizzare i prodotti della nostra gamma, accedi al nostro catalogo elettronico:Catalogo elettronico (metrico)
Radial Oil Seal (Paraolio)
Technical Drawing

Paraolio - Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs