O-Ring metallici Wills Rings® | Tenute Statiche

O-Ring metallici Wills Rings®
I Wills Rings® O sono O-Ring metallici per applicazioni statiche assiali, offrono un funzionamento sicuro per un ampio raggio di temperature, con gas e liquidi. Pressioni estreme e vuoto possono essere sigillate con i Wills Rings® O. Altre caratteristiche dei Wills Rings® sono una lunga vita ed una elevata resistenza alla corrosione. Disponibili pressurizzati e non, solidi, vuoti, in acciaio dolce o inossidabile, rame & Inconel® 600. Gli anelli possono essere rivestiti con argento, nickel o PTFE.
O-Ring metallici Wills Rings®
Technical Drawing

Paraolio - Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs