トレルボルグシーリングソリューションズは、空圧シリンダや空圧バルブ等の空圧機器向けに特別に開発された様々な製品を提供しています。 空圧用のシールは回転運動や往復運動などの運動用途で使用されています。 標準的な空圧シールでは使用できない用途向けに特殊設計品も提供しています。
空圧シール製品はポリウレタンをベースとしたシール材料のザーコン®やPTFEを改質させたシール材料のターコン®等の空圧用に最適化された材料で作られています。 ザーコン®は優れた耐摩耗性と耐傷性、切欠きへの強さをもっています。さらに高い耐久性、高い破断伸び特性と弾性をももっています。 ターコン®はスティックスリップを起こし難く、低フリクションで耐摩耗性に優れた特性をもっています。