トレルボルグはEDI(電子データ交換)サービスをご提供しています。

Technical Proposals Online

The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.

Some of the benefits are:

  • One area for creation and storage of technical proposals
  • Access to your proposals globally, 24/7
  • Consistent proposal format

Access TPO here

Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.

Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.

All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.

eBusiness / EDI

トレルボルグは、お客様、ディストリビュータ様を問わず、 EDIサービスをご提供しています!
現行の全てのデータ通信フォーマット並びに通信形態(TCP/IP、FTP、VAN、E-mail)をサポートしています。
既に世界の多くのパートナーと、様々なフォーマットやアップロードプラットフォームを使い、EDIを運用しています。
当社EDIプロジェクトグループが、貴社の関連部署と、短期間に接続の設定をさせていただきます。
多くのEDI成功導入実績から、貴社および当社のEDI利用のメリットが立証されています。
後続のページでEDIの連絡先がご覧いただけます。

詳細は、当社までご連絡をお願いいたします!

トレルボルグはEDI(電子データ交換)を使い、 購入プロセスを最適化するいくつかの提案を行っています:

購入手続きの電子化は、従来の方法に比べて、とても効率的です。

  • 誤解や不確かさを回避。
  • 双方共に処理コストを低減。

全体の処理の流れを示します:

  • 注文、納入計画
  • 注文確認
  • 納品受領証
  • 送り状

一般的なフォーマットをすべてサポートしています:

  • VDA
  • EDIFACT
  • XML (proprietary または openTRANS)
  • ANSI/X.12
  • 他のフォーマットもサポートしています。

多くの通信形態が利用可能:

  • OFTP2
  • AS2
  • SFTP

最新のテクノロジーを用い(Seeburger, BISシステム)、適切なソリューションを短期間でご提供いたします

詳細は、こちらにご連絡お願いします。

トレルボルグはEDI(電子データ交換)を使い、 サプライチェーンを最適化するいくつかの提案を行っています:

  •  購入手続きの電子化は、従来の方法に比べて、とても効率的です。
  • 誤解や不確かさを回避。
  • 双方共に処理コストを低減。

全体の処理の流れを示します:

  • 注文、注文変更
  • 注文確認
  • 納品受領証 

データ交換用に、一般的なEDIFACTフォーマットを採用しています。

最新のテクノロジーを用い(Seeburger, BISシステム)、電子商取引の利点を短期間で活用できるようにいたします。

詳細は最寄りのトレルボルグまでご相談ください。

XLS-based eBusiness