주요 유럽 생산 및 개발 시설과 TSS에서의 글로벌 엘라스토머 오링을 생산 하는 곳 중의 하나입니다.
2008년 에 새로운 시설로 완전 가동이 시작 되었습니다.
1945년에 Dowty Seals Ltd,로 설립이 되었고, 어려운 씰링 부분에 대한 최선의 해결책으로 업계 선두를 차지하였습니다.
새로운 최신의 제조 시설과 130명 정도의 직원이 있습니다.
Products & Applications
O-Rings
FlexiMold™ large diameter joint free seals
Engineered Molded Parts
Large diameter V-Rings
Precision Machined Elastomer Seals
Rubber-to-Metal Bonded Seals
Materials
Isolast® Perfluoroelastomers
XploR™ Advanced elastomers for Oil & Gas
Fluorocarbon (FKM)
Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR)
Silicone Rubber (VMQ)
Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
Industries Served
Aerospace, Defense & Space
Chemical / Hydrocarbon Process Industry
Pharmaceutical, Food & Beverage
Oil & Gas
Semicon
Certifications
BS/EN 9100:2003, AS9100 revC
ISO/TS 29001:2011
Nadcap AC7115 B for aerospace
BS/EN/ISO 14001:2004
High Performance Elastomer Seal Manufacturing
Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury as one of the prime European production and development facilities for standard and custom elastomer products is featured in this film.
Share
Quick Message
Toolbox
당사는 더 나은 서비스를 위해 쿠키를 이용합니다. 이에 동의 하시면 작업을 계속 진행 하시고 그렇지 않으시면 쿠키관리 와 개인 정보 취급 방침.