이 장치는 작동응력(operational stress)을 받는 도중 완충기에 영향을 미치는 영향인자(influential factor)를 시뮬레이션하는 특수시험기기입니다. 설치한 쇽업소버는 중첩되는 여러 주파수들에 의해서 작동됩니다. 따라서 씰의 거동은 고객이 요구하는 구동 지속시간에 대해 검사 가능합니다.
기술자료
측정 가능 데이터
챔버는 유압실린더 전체를 유지할 수 있게 설계합니다. 챔버의 목적은 실린더와 설치된 씰 각각의 성능에 미치는 저온의 영향을 조사하기 위한 것입니다
기술자료
측정 가능 데이터
이 장치는 최대 16개의 래디얼 오일 씰을 유지할 수 있게 설계한 2 x 4 챔버의 시험기기 입니다. 이 시험기기는 온도, 회전주파수(rotary frequency) 및 기타 파라미터의 영향과 전체 시스템의 경사상태(inclination 및 pitch)에서 ROS의 동작 성능을 검사하기 위한 것입니다.
기술자료
측정 가능 데이터
이 장치는 로드 씰의 검사를 위한 추가 시험기기입니다. 그러나 이 시험기기는 영구적으로 고정 설치되지 않습니다. 로드 씰은 고객이 제공하는 거의 모든 종류의 실린더 내에서도 시험할 수 있습니다. 시험 중인 실린더는 중앙에 배치한 공통 구동 실린더로도 작동할 수 있습니다.
기술 데이터
측정 가능 데이터
이 장치는 회전용 씰의 검사를 위한 추가 시험기기입니다. 가능한 세계적으로 표준화되어 있는 시험조건이 되도록 하기 위해 북구지역과 미국의 다른 트렐레버그 씰링 솔루션 연구소에도 동일한 시험기기를 설치하였습니다.
기술 데이터
측정 가능 데이터
이 장치는 특정한 인장이나 응력을 받는 재료 시편의 인장응력 값이나 연신율(elongations) 측정을 위한 일반시험기기입니다. 이 시험기기는 실린더에 설치한 씰의 접촉면에서 생기는 마찰력을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 시험을 할 때 실린더는 작동하지 않습니다.
기술 데이터
측정 가능 데이터
이 장치는 지정된 조건에서 먼지 및 기타 이물질이 유압시스템에 침투하는 것을 차단하는 스크레이퍼의 능력을 측정하기 위한 시험기기(Test stand)입니다. 시스템으로 침투한 외부 물질들은 그림의 중앙에 보이는 플렉시글래스 리셉터클 안으로 모이게 되며, 리셉터클 내에 있는 오일이 그 불순물을 분석 및 검사합니다.
기술 데이터
측정가능 데이터
2001년에 폴리우레탄 연구소를 신설함으로써 트렐레버그 씰링 솔루션은 폴리우레탄 제품군이 동적 씰 기술에서 점점 중요한 지위를 차지하게 될 것이라고 판단했습니다. 그 이후 당사는 PUR 개발 분야에서 효율과 성능을 뚜렷하게 향상시켜왔으며,
현재 당사는 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다.
차세대의 개량 TPU들은 대개 다음과 같은 응용분야에서 이용할 수 있을 것입니다.
비젼
기반 소재 분야의 세계 선도 기업
연구분야