Część Global Operations Engineered Plastics, oddziału Trelleborg Sealing Solutions
Pierwotnie Wills Pressure Filled Joint Company - założona przez Percy Wills'a w 1935 roku w następstwie jego wynalazku, metalwego O-Ringa wypełnionego gazem.
Nowoczesna fabryka o powierzchni 4 166 metrów kwadratowych zatrudniająca 150 pracowników
Products
Variseal®
Wills Rings®
Turcon®
Varilip® PDR
Materials
Variseal® Spring Energized Seals: Turcon® PTFE-based jacket
materials energized with metallic springs for high integrity dynamic and
static sealing.
Turcon® Varilip® PDR: precision manufactured metal body and a
mechanically retained Turcon® element delivering high performance
sealing for rotary applications.
Wills Rings®: the original metal O-Ring seals, withstanding
extremes of pressure (ultra-high vacuum to 1,000 MPa) and temperature
(cryogenic to +850 °C / +1,550 °F).