Trelleborg Sealing Solutions wprowadza HiMod® FlatSeal™, szereg najlepszych w klasie uszczelek płaskich.
HiMod® FlatSeal™10 – Wysoka wszechstronność
Odpowiedni dla szerokiej gamy zastosowań standardowych, idealny przy umiarkowanej temperaturze i ciśnieniu.
HiMod® FlatSeal™15 – Idealny do pary, olejów, paliw i węglowodorów
Wykazuje wyjątkową odporność na parę i płyny takie jak oleje, paliwa i węglowodory.
HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – Wytrzymałość na długotrwałe wysokie ciśnienie
Wykazuje wysoką odporność na długotrwałe działanie wysokiego ciśnienia, odporny na rozsadzenie, spełnia normy emisji rozproszonej.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 - Profil materiału zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
Wykonany z rozszerzonego grafitu z płaskimi metalowymi wstawkami, posiada najlepszy współczynnik ciśnienia do temperatury z pośród wszystkich uszczelek na rynku.
HiMod® FlatSeal™43 i 45 – Pierwszorzędne osiągi w zastosowaniach spożywczych
Odpowiedni do kontaktu z żywnością, oferują polepszone osiągi w porównaniu z konwencjonalnych uszczelek płaskich z PTFE (Politetrafluoroetylenu).
Nowy szereg składa się z siedmiu produktów, które spełnią wymagania większości zastosowań w przemyśle lotniczym, chemicznym i przetwórczym.