Uszczelki hydrauliczne | Trelleborg Sealing Solutions

Uszczelki hydrauliczne – poprawa osiągów

Zastosowania w hydraulice są wyzwaniami dla uszczelek. Muszą one nie tylko zapobiegać wyciekom płynu z cylindra, ale muszą również wytrzymywać wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury i siły poprzeczne wewnątrz cylindra. W takich zastosowaniach, funkcja uszczelek hydraulicznych znacznie wykracza poza zapobieganie wyciekom płynu.

Uszczelki cylindrów hyraulicznych: Osiągi i trwałość

Systemy hydrauliczne są uszczelniane przy użyciu kombinacji specjalistycznych uszczelek. Uszczelki tłoczysk zapobiegają wyciekom płynu z wnętrza cylindra na zewnątrz podczas gdy uszczelki tłoków zapobiegają przepływowi płynu między przestrzeniami po obu stronami tłoka. Pozwala to na zwiększenie ciśnieniea po jednej ze stron tłoka powodując wysunięcie lub wsunięcie tłoczyska. Pierścienie ślizgowe prowadząc tłok i tłoczysko wewnątrz cylindra absorbują siły poprzeczne zapobiegają kontaktowi typu metal-metal. Pierścienie zgarniające zgarniają brud, cząstki obce, okruchy lub wilgoć z tłoczyska gdy jest ono wsuwane do cylindra, zapobiegając zanieczyszczeniu układu.

Innovative materials for Hydraulic Seals

Hydraulic Seals from Trelleborg Sealing Solutions are the first choice when it comes to sealing a high-performance cylinder.

Our proprietary materials, such as Polytetrafluoroethylene (PTFE) based Turcon® or polyurethane (PU) based Zurcon® ensure maximum durability and performance with minimum maintenance.

Specially engineered – extraordinarily efficient

Hydraulic systems are usually sealed with a complex configuration of high performance seals. Our Hydraulic Seals products range includes O-Rings and a number of innovative Seals designed for applications in hydraulic cylinders, such as the spring-energized Turcon® Variseal®, O-Ring engergized Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 and many more.

Discover our Hydraulic Cylinder Seals product range

Trelleborg Sealing Solutions offers a wide range of Seals for all applications within hydraulic cylinders:

Rod seals and piston seals prevent leakage of fluid from cylinders and stop pressure buildup.

Wear rings guide the piston and piston rod preventing metal to metal contact.

Scrapers or Wipers are Seals which prevent external media from entering the cylinder.