Uszczelnienia ruchu obrotowego są montowane na obracających się lub oscylujących elementach urządzeń w celu utrzymania wewnątrz medium smarującego niezbędnego dla zapewnienia długotrwałego funkcjonowania tych urządzeń. Systemy uszczelniające muszą zapobiegać wyciekom, a jednocześnie zapobiegać przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń jak błoto czy woda.
Trelleborg Sealing Solutions oferuje szeroki asortyment specjalistycznych uszczelnień, które doskonale funkcjonują w takich zastosowaniach. Są to między innymi najlepsze w swojej klasie nasze autorskie rozwiązanie uszczelnień wargowych, Turcon® Varilip® PDR i wysokiej jakości uszczelnienia obrotowe wału.
Duża liczba systemów uszczelniających do ruchu obrotowego jest wytwarzana z opracowanych przez nas na bazie PTFE materiałów Turcon® lub poliuretaniów Zurcon®. Będąc idealnie dopasowanymi do zastosowań związanych z ruchem obrotowym wykazują one doskonałe charakterystyki tarciowe zapewniające wyjątkową odporność na zużycie.
Oferujemy również program e-Szkoleń odnośnie technologii uszczelnień: