Pierścień podporowy | Uszczelnienia statyczne | Trelleborg

Pierścień podporowy
Pierscienie podporowe montowane są razem z pierścieniami typu O-ring i Quad-Ring® aby zapobiegać wyciskaniu tych pierścieni w aplikacjach o ciśnieniu powyżej 5MPa / 725 psi. Dostępne są w wersji spiralnej, przeciętej, nieprzeciętej, z materiału Turcon®. Elastomery i Termoplasty zgodne z ISO 3601, AS 568. Aby wyszukać dostępne wymiary prosze skorzystać z naszego Katalogu Elektronicznego:E-Katalog (wymiary metryczne)
Pierścień podporowy
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs