Pierścienie Wills Rings® O
Pierścienie Wills Rings® O są metalowymi pierścieniami samouszczelniającymi, okrągłymi, stosowanymi w wielu układach jako czołowe uszczelnienie pracujące statycznie. Niezawodne działanie w dużym zakresie temperatur, do współpracy z gazami i płynami. Pierścienie Wills Rings® O mogą być stosowane jako uszczelnienia w instalacjach o ekstremalnie wysokim ciśnieniu i podciśnieniu.Uszczelnienia Wills Rings® charakteryzuje równie duża trwałość i doskonała odporność na korozję.Dostępne w wersji wypełnianej ciśnieniowo gazem, aktywowanej ciśnieniowo, bezciśnieniowej i monolitycznej, ze stali miękkiej i nierdzewnej, miedzi oraz w wersji Inconel® 600.Uszczelnienia mogą być posrebrzane lub niklowane, lub powlekane policzterofluoroetylenem.