The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
Trelleborg Sealing Solutions oferuje wiele rozwiązań do optymalizacji procesu zakupu za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI):
Zakupy drogą elektroniczną są znacznie bardziej efektywne niż konwencjonalne metody.
Cały łańcuch procesu jest monitorowany:
Wspierane są wszystkie popularne formaty:
Wiele dostępnych metod komunikacji:
Korzystając z najbardziej nowoczesnych technologii (Seeburger BIS-System), jesteśmy w stanie zaoferować Państwu odpowiednie rozwiązanie w krótkim okresie czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.
Trelleborg Sealing Solutions oferuje wiele rozwiązań za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) w celu optymalizacji łańcucha dostaw:
Do wymiany danych, wybraliśmy popularny format EDIFACT.
Korzystanie z najbardziej nowoczesnych technologii (Seeburger BIS-System), będziemy mogli cieszyć się z zalet elektronicznych kontaktów biznesowych z Tobą w krótkim okresie czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Elektroniczna Wymiana Danych z Trelleborg Sealing Solutions
PDF 145KB
Wytyczne wdrożenia
ZIP 1503KB
eBiznes na bazie XLS
ZIP 700KB