Utilize nosso Serviço CAD para carregar os perfis de vedação diretamente no seu projeto/ desenho CAD
Aplicações hidráulicas são um desafio para as vedações. Elas não apenas têm que evitar vazamentos de fluido do cilindro, como também suportar altas pressões, temperaturas extremas e forças transversais no interior deste. Em tais aplicações, a função da vedação hidráulica vai muito além da prevenção de vazamentos.
Vedações hidráulicas para cilindros: desempenho e durabilidade
Também oferecemos um programa de e-Learning de tecnologia em vedação:
Sistemas hidráulicos são vedados utilizando uma combinação de vedações especializadas. Vedações de haste evitam vazamentos de fluido de dentro do cilindro para fora, enquanto vedações de pistões hidráulicos evitam o fluxo de fluido através da cabeça do cilindro. Isto permite um aumento da pressão em um dos lados do pistão, fazendo com que o cilindro se estenda ou se retraia. Anéis guia orientam o pistão e sua haste no interior do cilindro hidráulico, absorvendo forças transversais, evitando o contato entre metais. Vedações raspadoras limpam a sujeira, partículas estranhas, cavacos ou umidade de hastes de pistão ao mesmo tempo em que se recolhem no cilindro, evitando contaminações.