Selos mecânicos de face são especificamente projetados para aplicações rotativas em ambientes extremamente agressivos nos quais são submetidos a desgaste severo e devem prevenir a contaminação do sistema por partículas abrasivas externas. Eles também são conhecidos como selos de face, selos de trabalho pesado, selos de tempo de vida, selos flutuantes, selos duo cone, selos tóricos, Mechanische Laufwerkdichtungen (Alemanha), Механични Челни Уплътнения (Bulgária), 机械端面密封件 (China), Mekaniske aksialtætninger (Dinamarca), Mekaaninen otsatiiviste (Finlândia), Joints d’Etanchéité Axiaux (França), Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe (Polônia), Juntas espejo (Espanha), Mekaniska Glidringstätningar (Suécia).
Existem dois tipos diferentes de Selos Mecânicos:
Ambos os tipos consistem de dois anéis metálicos idênticos montados em dois alojamentos separados face-a-face por uma superfície de vedação polida. Os anéis metálicos são centralizados dentro de seus alojamentos por um elemento elastomérico. Uma das metades do selo permanece estático no alojamento, enquanto a outra rotaciona com sua superficie de contato.
Aplicações
Selos Mecânicos são predominantemente utilizados para selar os rolamentos em maquinário de construção, ou em plantas produtivas, operando sob condições extremamente severas e submetidos a um desgaste elevado.
Isto inclui:
Selos mecânicos têm seu uso comprovado em aplicações como transmissões, misturadores, agitadores industriais, estações de energia eólica e outras aplicações com condições similares ou nas quais uma vida útil sem manutenção do sistema de vedação é esperada.
Para mais informações sobre oSelos Mecânicos, incluindo projeto e instruções de instalação, códigos de itens e informações de material, faça o download do novo Catálogo de Selos Mecânicos!