O-Rings são utilizados em diversos segmentos como elementos de vedação propriamente ou como energizadores para outros elementos de vedação ou raspadores. Sendo assim, os O-Rings são basicamente utilizados em todas as áreas da indústria, incluindo a aeroespacial, automotiva, entre outras.
Suas vantagens
Hoje em dia o O-Ring é amplamente utilizado como vedação porque possui métodos de produção de baixo custo e são de fácil utilização. Nós oferecemos a você uma vasta gama de materiais elastoméricos para aplicações especiais ou comuns que permitem o uso do O-Ring como vedação para praticamente todos os fluídos ou elementos gasosos.
O O-Ring perfeito para cada finalidade
Nossos O-Rings têm um ótimo custo-benefício em quase todos os ambientes. Não importa se você precisa de O-Rings em metros ou em polegadas, padronizado ou sob-medida – qualquer dimensão de O-Ring está disponível, incluindo O-Rings de grandes diâmetros utilizando nosso processo de fabricação Fleximold™. Nossos O-Rings são fabricados em materiais em elâstomeros como EPDM, FKM, NBR, HNBR, e também nos materiais patenteados FFKM, Isolast®. Produtos especiais, fora os O-Rings elastoméricos, também estão disponívels, tais como O-Rings em PTFE a base de Turcon® e também os Wills Rings® (O-Rings em metal)