Wills Rings® O
Os anéis Wills Rings® O são anéis-O metálicos para muitas aplicações de vedação de face estática. Eles têm um desempenho confiável em uma ampla faixa de temperatura para gases e líquidos. Os anéis Wills Rings® O podem vedar vácuo e pressões extremamente altas. A vida longa e uma excelente resistência a corrosão são também características das vedações Wills Rings®. Eles estão disponíveis em vedações pressurizadas preenchidas, acionadas por pressão, não pressurizadas e sólidas nos materiais de aço leve e inoxidável, cobre e Inconel® 600. As vedações podem ser galvanizadas em prata ou níquel, ou revestidas com PTFE.