Trelleborg Sealing Solutions reconhece que acabamentos de superfície significantemente melhoram o desempenho das vedações elastoméricas, assim, dedicamos recursos consideráveis para identificar acabamentos de superfície eficazes para diferentes aplicações.
Estes incluiem Flexcoat™ gama de produtos que proporcionam excelentes características de atrito, melhorando o desempenho das vedações elastoméricas, especialmente em operações de montagem automaizadas. Além disso, outros benefícios são oferecidos quando as vedações são ajustadas em conexões e engates rápidos, e permitem às vedações elastoméricas, geralmente relegadas às aplicações estáticas, serem utilizadas em situações dinâmicas de baixa velocidade e curso curto.
Também a Trelleborg Sealing Solutions oferece: Flexclean™ serviço onde as vedações são entregues para específico padrões de limpeza , ambos em superfície e internamente. Flexclean™ possui 03 padrões de limpeza: partículas de limpeza definidas, liberdade de substância umectantes de imparidade de pintura e qualidade de sala limpa Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1.