Trelleborg Sealing Solutions levererar ett stort antal tätningar, styrringar och skrapringar/avstrykare som utvecklats specifikt för pneumatiska applikationer där cylindrar och ventiler aktiveras med luft. Pneumatiska tätningar arbetar i dynamiska applikationer, ofta vid höga hastigheter, och i allmänhet med roterande eller fram- och återgående rörelser. Om en standardprodukt inte skulle passa kan en kundanpassad lösning tas fram.
Trelleborgs program av pneumatiska tätningar inkluderar:
Alla pneumatiktätningar från Trelleborg tillverkas i optimerade material som Zurcon® polyuretan och Turcon® Polytetrafluoroetylen (PTFE)-baserade material. Zurcon® ger exceptionell slitstyrka, nötningsbeständighet och rivhållfasthet. Det uppvisar även överlägsen livslängd, hög draghållfasthet och utmärkt elasticitet. Fördelarna med Turcon® är frånvaro av stick-slip, utmärkta friktionsegenskaper and god slitstyrka.