Axeltätningar och rotationstätningar används vid vridande eller roterande komponenter för att behålla smörjvätskan och samtidigt hindra smuts och vatten från att tränga in. Tätningar från Trelleborg hjälper till att ge en bra långtidsfunktion hos dessa utrustningar.
Trelleborgs program av tätningar för rotation inkluderar den vanliga välkända radialtätningen, radiella och axiella läpptätningar, dubbelverkande O-ringsaktiverade tätningar i polytetrafluoreten (PTFE) för både invändig och utvändig tätning, V-ringar i gummi, mekaniska glidringstätningar/Heavy Duty Seals och mycket mer.
Förlänger utrustningens liv
Våra specialiserade axeltätningar och rotationstätningar har exceptionellt bra egenskaper i ett antal olika roterande applikationer. De uppvisar överlägsna lågfriktionsegenskaper och ger en exceptionell slitstyrka.
Axeltätningar och rotationstätningar för många olika applikationer
Med specialtätningar som radialtätningen utan aktiverande fjäder kan tillämpningsområdet gå bortom tätning av vätskor. Den här speciella typen av axeltätningar kan även fungera som avstrykare i applikationer med spiralgående rörelser. Lär dig mer om de olika applikationsområdena för axeltätningar och rotationstätningar i vår
Lär dig mer om våra speciallösningar - Bläddra i vårt sortiment av axeltätningar och rotationstätningar.
Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett brett utbud av specialiserade axeltätningar, inklusive vår egna klassledande läpptätning
och högkvalitativa radialtätningar.
Vi erbjuder även ett e-Learning program om tätningsteknik: