Trelleborg lanserar Rubore Composite, en unik metod för tätningar

Rubore®Seals

Trelleborg Sealing Solutions introducerar den unika Rubore® komposittekniken.

Med fokus på fordonsindustrin gör den här innovativa tillverkningsprocessen det möjligt att utveckla komponenter som ger betydande viktbesparing och oöverträffad total kostnadsminskning som bara kan uppnås med denna produktionsmetod.

Rubore® tätningar kan optimera produktionsprocesserna genom förbättrad noggrannhet och sänkta kostnader samt minskade tider för leverans, hantering och montering. Mer komplexa komponenter kan designas vilket ger både lägre vikt och förbättrad produktfunktion.

För ytterligare information om andra Rubore® produkter (utöver Rubore® tätningar) klicka här

Fem produkter har utvecklats för att täcka en mängd olika applikationer inom fordonsindustrin.

Rubore®Flat Seal

Slut på mikroläckagen: Rubore® Flat Seal

Kan en enda tätning vara både stabil och mjuk på samma gång?

Kolla in Rubore® Flat Seal, utstansad med ett mjukt gummilager vulkat på en komplex geometri. Den är idealisk för användning i "direct force"-anslutningar.

Applikationer:

  • Flänsanslutningar
  • Pumpar
  • Automatväxellådor
  • Elektriska motorer

Rubore®Frame Seal

Säker och effektiv: Rubore® Frame Seal

Hur skulle den perfekta tätningslösningen för styrenheter och elektroniska komponenter se ut?

Ta en titt på the Rubore® Frame Seal! Framställd med den patenterade stanstekniken för att skapa en tjock packning med smal geometeri för bra komprimering.

Rubore® Cap Seal

I stort sett perfekt: Rubore® Cap Seal

Finns det en bättre lösning för statisk tätning av runda hål?

Den djupt dragna Rubore® Cap Seal, med sin runda form, är perfekt för hydrauliska applikationer som växellådor, motorblock och andra fordonsdelar och komponenter.

Den eliminerar behovet av lim och klisterprodukter i tillverkningsprocessen.
 

Rubore®Cover Seal

Två i en: Rubore® Cover Seal


Letar du efter en a smart lösning för inkapsling av elektroniska styrenheter eller sensorer?

Rubore® Cover Seal, med sin djupt dragna form och integrerade tätning kan vara den perfekta tätningen för dig. Tack vare de låga monteringskrafterna är den lätt att få på plats samtidigt som tätningsläppen blir rätt placerad varje gång.