Applikationer
Vi arbetar med applikationer som matarpumpar, doseringsutrustning för läkemedel, katetrar, diagnostisk utrustning, anslutningsrör och pluggar för engångsbruk, filterpackningar, dialysmaskiner och processutrustning. Det finns även unika produkter för ortopedi tillverkade med Liquid Injection Molding (LIM) samt Y- och T-förgreningar som kopplats samman med slangar med hjälp av LIM-teknik. Dessa är avsedda speciellt för bioteknikmarknadem .
Komplett materialprogram
Våra slangar och rör samt kopplingar och tillbehör finns i en mängd olika material. Rostfritt stål (304, 316 och 316 EP), mässing, kolstål, PTFE-inkapslingar, epoxibehandlat stål, polysulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, polypropylen, Delrin®, silikon och massiv PTFE. Våra slangar och rör kan levereras antingen som metervara eller färdigkapade, försedda med kopplingar och provtryckta.
Renrumsproduktion
Vi tillverkar våra silikonprodukter i en kontrollerad miljö som motsvarar klassificering av renrum enligt klass 100 000 med kontinuerlig övervakning av temperatur, luftfuktighet och partikelförekomst. Vår anläggning i Hudson, Massachusetts producerar enligt de stränga Good Manufacturing Standards som fastställts av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och i enlighet med kvaliteTrelleborgSealingSolutionstandarden AS9100 ISO9001-2008. Den är även registrerad hos FDA och genomgår regelbundna revisioner av sina viktigaste kunder för att behålla sina godkännanden.
Sortimentet rör och slangar i silikon från Trelleborg Sealing Solutions innehåller:
PharmaSil® sanitär slang-
För ytterligare information om rör och slangar i silikon var vänlig kontakta Ditt lokala marknadsbolag.