Amerika'daki tüm pazarlara endüstriyel, uzay ve otomotiv segmentlerindeki uygulamalar için sızdırmazlar üretir
1999 yılında São Jose dos Campos'da kuruldu
Düşük maliyetli, yüksek kaliteli 1000 m2 tesis
50'den fazla çalışan
Modern üretim ekipmanları, yüksek kaliteli hammadde tedarikçileri ve yalın bir üretim felsefesi
Products and Applications
Turcon® Stepseal®
Turcon® Excluder®
Turcon® Double Delta®
Turcon® AQ Seal®
Skirted Piston
CST Seal
Turcon® Hatseal®
Turcon® Wedgpak®
Materials
Turcon®
Turcite®
Zurcon®
3rd Party: Hostaform® C9021 (Celanese)
Industries Served
Aerospace
Automotive
Fluid Power
General Industrial
Oil & Gas
Certifications
SO 9001
AS 9100
ISO 14001
ISO/TS 16949
Share
Quick Message
Toolbox
Size daha iyi bir hizmet sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu durumdan memnunsanız veya çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenmek istiyorsanız Gizlilik bildirimimize.