Trelleborg Sealing Solutions'ın Küresel Operasyonlar Elastomerler bölümündeki temel Avrupa üretim ve geliştirme tesislerinden birisi
2008 yılında tam faaliyete geçti
1945 yılında Dowty Seals Ltd adıyla yerel bir şirket olarak faaliyete başladı, zorlu sızdırmazlık uygulamaları için olan teknik çözümlerin tedariği konusunda sektör lideri haline geldi
Yeni üretim tesisinde 130'dan fazla kişi çalışıyor
Products & Applications
O-Rings
FlexiMold™ large diameter joint free seals
Engineered Molded Parts
Large diameter V-Rings
Precision Machined Elastomer Seals
Rubber-to-Metal Bonded Seals
Materials
Isolast® Perfluoroelastomers
XploR™ Advanced elastomers for Oil & Gas
Fluorocarbon (FKM)
Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR)
Silicone Rubber (VMQ)
Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
Industries Served
Aerospace, Defense & Space
Chemical / Hydrocarbon Process Industry
Pharmaceutical, Food & Beverage
Oil & Gas
Semicon
Certifications
BS/EN 9100:2003, AS9100 revC
ISO/TS 29001:2011
Nadcap AC7115 B for aerospace
BS/EN/ISO 14001:2004
High Performance Elastomer Seal Manufacturing
Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury as one of the prime European production and development facilities for standard and custom elastomer products is featured in this film.
Share
Quick Message
Toolbox
Size daha iyi bir hizmet sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu durumdan memnunsanız veya çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenmek istiyorsanız Gizlilik bildirimimize.