Trelleborg Sealing Solutions olarak gıda, içecek ve eczacılık sektörleri hakkındaki derin uygulama bilgimiz her zaman en güçlü yönümüz olmuştur. Hem standart ürünleri hem de mühendislik çözümlerini kullandığımız müşteriye özel binlerce başarılı proje bizi bu sektörlerde lider teknoloji şirketi yaptı.
Gıda, içecek, eczacılık ve medikalalanlarındaki çözümlerimizden bazılarına göz atın:
Eczacılık sektöründe uzmanlaşmış bir santrifüj üreticisi, ürünlerinin gövdesi için büyük ebatlı O-Halkalara ihtiyaç duyar.
Sızdırmazlık problemi:
Sızdırmazlar yüksek santrifüj kuvvetlerine maruz kalır. Bu durum sızdırmazların fiziksel özellikleriyle ilgili birçok gereklilik doğurur. Ek olarak, santrifüjün kolay temizlenmesi için sızdırmazlar sızdırmazlık kanalına boşluksuz olarak sığmalıdır.
Sızdırmaz gereklilikleri:
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Aşınma direnci sağlamak için müşteri Turcon® Stepseal® yüzeyinin modifiye edilmesini talep etti. Ek olarak FDA uyumlu MF sınıfı proses maddesiyle uyumlu, temizlik sistemine dayanabilecek ve yüksek basınçta kullanılabilecek bir malzeme seçildi.
Sonuç:
Yapılan testler sayesinde modifiye edilmiş Turcon® Stepseal® gerekli döngü sayısını sağlayacak şekilde tasarlandı. Ürün şu anda bir dizi kahve makinesi modeliyle birlikte kullanılıyor.
Turcon® MF ile ilgili daha fazla bilgi edinin
Turcon® Stepseal® 2K hakkında bilgi edinin
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Trelleborg Sealing Solutions elastomer sızdırmazlık malzemesinin yerine Turcon® Variseal® Hi-Clean kullanımını önerdi. Ürün mevcut O-Halka kanalına yerleştirileceğinden, ekipmanlar için yeniden tasarım yapma zorunluluğu doğmadı. Sızdırmazı hareketlendiren paslanmaz çelik yay silikon içerisine yerleştirildi. Bu sayede yayı kolaylıkla temizleme ve sterilize etme imkanı doğdu ve kontaminasyon riski ortadan kalktı. Turcon® PTFE bazlı malzemenin düşük sürtünme özelliklerine sahip olması duraklamalardan sonra bile yapışmayı engeller. Seçilen Turcon® MF sınıfı malzeme aynı zamanda tüm ilgili onaylara sahipti.
Sonuç:
Uygulamada, Turcon® Variseal® Hi-Clean kontaminasyon riskini tamamen ortadan kaldırdı. Ek olarak, sızdırmazın düşük sürtünme özelliklerinden kaynaklı olarak dolum işlemi iyileştirilmiş oldu.
Turcon® MF ile ilgili daha fazla bilgi edinin
Turcon® Variseal® Hi-Clean hakkında bilgi edinin
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Trelleborg Sealing Solutions CIP kimyasallarıyla kullanılabilecek optimum malzemeyi belirlemek amacıyla bir dizi test gerçekleştirdi. Test sonuçları göz önünde bulundurularak flanş contalarının yerine EPDM E7502'ye göre imal edilmiş sızdırmazların kullanılması önerildi
Sonuç:
Flanş contalarında kullanılan malzemenin değiştirilmesinin sızdırmazlık ömrünü artırdığı ve planlanan bakım tarihleri arasındaki süreyi uzatarak üretkenliği artırma hedefine ulaşılmasını sağladığı kanıtlandı. Ek olarak aseptik uygulamalar için özel olarak bir E7502 tasarlandı ve kontaminasyon azaltıldı.
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Trelleborg Sealing Solutions ürünün ilk geliştirme aşamasından itibaren vana üreticisiyle birlikte çalıştı. FEA (Sonlu Eleman Analizi) ve 3D modelleme yöntemlerini kullanarak en doğru sızdırmaz tasarımını belirledik ve böylece sızdırmazlık bütünlüğünü maksimuma çıkardık. FKM V8605 üretim maddesinin yanı sıra temizlik sistemlerine ve buhara karşı olan kimyasal uyumundan kaynaklı olarak seçildi.
Sonuç:
Tavsiye edilen sızdırmazlık konfigürasyonu vanaların içine uygulandı ve konfigürasyon farklı sıvılarla birlikte test edildi. Ürünlerin CIP ve SIP sistemlerine dayanıklı olduğu, planlanan bakım tarihleri arasındaki süreyi artırdığı ve üretim verimliliğini maksimuma çıkardığı kanıtlandı.
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Temizlik sistemi ve proses maddesine bağlı olarak Trelleborg Sealing Solutions EPDM E7502 veya Isolast® ile birlikte O-Halkalar kullanılmasını önerdi.
Sonuç:
Bu malzemelerde sızdırmazların kullanılması sayesinde hızlı bağlantı elemanları O-Halkaların bozunmasına yol açmadan etkin şekilde temizlendi ve sterilize edildi. Bu sayede bağlantı elemanı üreticisinin müşterisi uzun bilişen ömründen faydalandı.
Isolast® hakkında bilgi edinin
Kritik ekipmanları korumak amacıyla güvenlik vanaları bağlandı.
Sızdırmazlık problemi:
Büyük bir medikal ekipman üreticisi belirli bir tasarıma sahip güvenlik vanaları kullanıyordu. Sızdırmaz üç parçalı bir düzeneğin içinde yer alıyordu. Üretici bir FFKM malzemesi belirleyerek sızdırmazlık elemanının kimyasal direncini artırmak istedi. Trelleborg Sealing Solutions uygun maliyetli ve bütünlüğü artıracak bir sızdırmazlık bileşeni sayesinde müşteriye sunacağı düzeneğin tamamının mühendislik değerini artırabileceğini düşündü.
Sızdırmaz gereklilikleri:
Sızdırmaz gereklilikleri:
Çözüm:
Trelleborg Sealing Solutions kimyasal direnç ihtiyacına bağlı olarak Turcon® Variseal®, EPDM içinde O-Halkalar ve Isolast® seçeneklerini içeren bir konfigürasyonu önerdi. Püskürtme bilyasının sap kısmındaki elastomere O-Halka FDA uyumlu FF kaplama yapıldı. Bu sayede sızdırmazın kazandığı sürtünme özellikleri sprey kafasına sorunsuz ve dinamik çalışma imkanı sundu.
Sonuç:
Sızdırmaz malzeme konfigürasyonu kapsamlı testlerden geçirildi. 1.000 operasyon çevriminden sonra herhangi bir sızıntı ve basınç tespit edilmedi. Sızdırmazlar aynı zamanda 24 saat süreyle 140°C / 284°F'ye kadar ısıtıldıkları bir sıcaklık testine tabi tutuldu.
EPDM ile ilgili daha fazla bilgi edinin
Isolast® ile ilgili bilgi edinin