Saldırgan kimyasallar sızdırmazlık ömrünü kısaltır
Otomatik CIP (Yerinde Temizlik) ve SIP (Yerinde Sterilizasyon) şu anda temizlik proses sistemleri için en iyi metotlardır. Bu metotlar güvenlik ve verimliliği sağlar, ürünlerin toksik kontaminasyonunu önler ve proses rekontaminasyonu minimuma indirir. Kimyasalların karmaşık formülasyonu özellikle de yük ve basıncın mevcut olduğu uygulamalarda elastomerik sızdırmazların hızlıca ve ciddi şekilde hasar görmesine yol açabilir. Çoğunlukla 150°C / 302°F'ye kadar çıkan yüksek sıcaklıklar ve buhar sterilizasyonundan kaynaklı olarak, bu hasarlar artar.
Standartlarla uyumlu ve uygun maliyetli çözümler
Sızdırmazlık malzemelerinin sistem maddeleri ve temizlik kimyasallarıyla uyumunu sağlamak planlanan bakım aralıklarını ve üretim verimliliğini maksimuma çıkarır. Özel gerekliliklerinizle ilgili detayları öğrendiğimizde, size tüm temel standartlarla uyumlu ve uygun maliyetli çözümler tavsiye edebiliriz. Bu çözümlerin neredeyse tüm temizlik sistemlerine uygun olduğu ve son derece kesin çözümler olduğu kanıtlanmıştır.
Aşağıdaki malzeme türleri arasından seçim yapın:
Önemli olan CIP temizlik ve dezenfekte etme maddesidir; Bunların kullanımı şunları içerir:
Ticari satışı yapılan CIP temizlik ve dezenfekte etme maddeleri aşağıda yer almaktadır:
Aşağıdaki faktörler optimum sızdırmazlık ömrü sağlanmasında önemlidir:
Araştırma sonuçlarına git
En önemli özelliklerden bazıları:
Sonuçlara bağlı tavsiyeler
Beklendiği gibi, saldırgan CIP sıvıları ve yüksek yüksek sıcaklıklar bazı elastomerlerin performans limitlerinde test edilmesini sağladı. Önemli bir nokta, aynı ana polimer ailesine ait olsalar bile farklı malzemelere ait sonuçlarda önemli farklılıklar görülmesiydi. Bu, Trelleborg Sealing Solutions'a malzemelerini CIP ve SIP sistemlerinde maksimum performans sunacak şekilde tasarlama imkanı sundu.
Genel sonuçlar:
CIP ve SIP test sonuçları
Aşağıdaki tablodan Trelleborg Sealing Solutions'un portföyündeki malzemelerin performansına ve test sonuçlarına genel bir bakış atabilirsiniz.
Belirli bir uygulama için en doğru tavsiyeyi almak için lütfen yerel Trelleborg Sealing Solutions pazarlama şirketinizle iletişim kurun. İletişim listesine göz atın
Daha uzun kullanım ömrü için doğru malzemeyi seçin
Her ne kadar standart daldırma testleri malzemelerin bazı sıvılarla birlikte kullanımı hakkında detaylı bilgi veriyor olsa da, bu testler sızdırmazlık malzemelerinin kullanım ömrünü öngörme konusunda fazla yardımcı olmaz. Bu yüzden Trelleborg Sealing Solutions olarak testlerimizi daha geniş bir sıcaklık aralığında, yüksek kimyasal madde konsantrasyonuyla ve daha uzun daldırma süreleriyle gerçekleştirdik.
İlk testte, farklı FKM malzemeleri iki farklı sıcaklıkta test edildi. Düşük sıcaklıkta tüm bileşikler olumlu sonuçlar verdi. Öte yandan, aynı test daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştirilmeden malzeme özellikleri arasındaki farklılıklar netleştirilemedi. İkinci testte, CIP maddelerinin konsantrasyonu %1 ila %2 arasında değişiklik gösterdi. Farklılıklar yine daha zorlu koşullarda belirgin hale gelebildi.
Bu daha geniş kapsamlı testleri gerçekleştiren Trelleborg Sealing Solutions şu özelliklere sahip sızdırmazlık malzemelerini öneriyor: