产品介绍 - 液压密封件

液压密封件 –提高性能

液压应用对于密封件是严峻挑战。液压密封件不仅要防止液体从油缸中泄漏,还要能承受油缸中 高压,极端的温度和侧向力的作用。 在这些应用中, 液压密封件的功能远不止防止泄漏。

液压油缸密封件:高性能和耐用性

液压系统的密封是由一系列专门的密封件组合来实现的。活塞杆密封 件防止液体从油缸内部泄漏到外部,同时,液压活塞密封件防止液体从缸头流出。 这使压力在活塞的一端积聚,从而让油缸得以伸缩。
耐磨环的功能是为液压油缸的活塞和活塞杆提供导向和支承作用,以及吸收侧向负载。同时,可以防止油缸运动部件间的金属接触,优化密封系统性能。
防尘圈和耐磨环安装在液压缸内,当活塞杆缩回系统时,用于刮除活塞杆上的脏物,杂质颗粒,碎屑和水分等,以防止它们污染液压介质。同时可防止它们损坏耐磨环,密封件和其他元件。

观看有关液压密封件的3D影片

 我们也提供一项关于密封技术的电子课程学习项目。

液压密封 第1课:基础知识

 

创新型液压密封材料


特瑞堡密封系统的液压密封件是密封高性能油缸的首选。

特瑞堡密封的专有材料,如基于聚四氟乙烯(PTFE)的Turcon®或基于聚氨酯(PU)的Zurcon®,可确保最大的耐用性和性能,同时最大限度地减少维护。

特别设计 - 非常高效

液压系统通常采用形状复杂的高性能密封件。 我们的液压密封产品系列包括O形圈和许多专为液压缸应用而设计的创新型密封件,例如弹簧施力的Turcon®Variseal®,O形圈施力的Turcon®Stepseal®2K,Zurcon®聚氨酯U型杯RU9 等许多其它产品。
 


了解我们的液压密封产品系列

特瑞堡密封系统为液压油缸内的所有应用提供各种密封件:

杆密封件和活塞密封件可防止油缸中的液体泄漏并阻止压力积聚。

耐磨环引导活塞和活塞杆,防止金属之间的接触。

防尘圈可防止外部介质进入油缸。