Trelleborg Sealing Solutions' quality system fullfills the requirements of international standards. Compliance with the requirements of ISO 9001:2008 and ISO/TS 16949:2009 is regularly audited and confirmed by Lloyds Register Quality Assurance with a certificate.
特瑞堡密封系统知道我们的成功归功于我们的产品和服务品质,以及我们员工的专业及干劲,还有他们对公司目标的承诺。
环境效应
特瑞堡密封系统动用全部力量寻找于环境相配的材料及技术,且有可能的将这整合到生产中。我们所有的动作都会以可回收的产品为准。并且以同样的方法应用到生产和实验中去。
人员效应
特瑞堡密封系统了解,与世界所有的供应商都是合作伙伴的关系。只有提供在经济和技术上完全符合客户实际需求的产品和服务,才能达成长久的满意度和占领市场。
质量政策,政策声明和我们公司的质量目标有统一的管理标准。质量政策和质量目标是所有员工一切工作的行动指南,该指南包含了持续改进过程的内容,每名员工人手一册。每名员工必须在遵守质量管理文件指南的前提下,为本公司和客户公司的利益而服务。
构成质量管理评估基础的可计量目标的一部分来源于质量政策(包含在质量部门的质量管理计划中)。数据会定期收集并提交给评估管理委员会。在众多其它因素中,数据分析是持久改进的起点。
零缺陷战略列入我们的质量宣言
"对于我们来说,最大的危险不是我们设定了太高的目标却不能实现,而是我们给自己定了太小的目标,然后轻松实现"
Karl Pilsl (*1948) 奥地利经济领域记者, 商人和市场研究员, 现居美国.
市场需要方针
特瑞堡密封系统至力取得全球市场的领导地位,并且将应用方法和创新以及产品服务的多方面持续改善做为目标。这个准则是特瑞堡密封系统掌控市场的核心内容。
客户需要方针
特瑞堡密封系统在任何时间都会提供客户服务,主要作用就是建立客户关系、定义最佳解決方案和提供应用的最新产品,以及根据约定协议标准发展、生产和商品化产品。本目标是发展客户需要为准则。
客户满意度方针
特瑞堡密封系统了解,只有提供在经济和技术上完全符合客户实际需求的产品和服务,才能达成长久的满意度。