Turcon ®
發展用於密封元件精明設計的全系列高功能熱塑化合物,特性是非常低的摩擦以減少動力損失、不會棒狀滑動利於位置精確和控制、低磨耗常使用壽命、極佳化學抗性/流體相容性。
Turcite ®
發展用於平面、線狀和磨耗環軸承元件精明設計的全系列高功能熱塑化合物,特性是非常低的摩擦以減少動力損失、不會棒狀滑動利於位置精確/控制、良好特殊軸承負荷、低磨耗常使用壽命、極佳化學抗性/流體相容性、無保存期限、在機械操作時可吸收震動。
HiMod ®
高模數、高功能全系列熱塑化合物,有多種等級,可挑選在構造、化學、電器和高功能密封軸承應用上有最佳功能表現的產品。
Zurcon ®
專為特殊密封應用和服務發展的全系列高功能高分子聚合物,本材料包括廣範圍的化合物、添加劑、硬化劑以最佳化密封元件應用於範圍日廣的工業流體介質的相容性和功能。. Of specific interest is the 專為符合液壓和氣動密封系統嚴苛要求的Zurcon® 系列射出和模鑄聚氨酯有特殊的重要性。特性是:高機械強度、抗磨耗和撕裂。
Isolast ®
高溫過氟彈性體提供在最不利的化學和加工環境中使用的先進密封,新材質擴大使用溫度至超過 300°C 且提供比任何高溫彈性體好的化學抗性,也有符合FDA規定的產品可供選擇。
Orkot ®
Orkot®的軸承材料是屬於使用高分子技術製成的熱塑性合成軸承材料。這些均勻散布固態潤滑物並注入熱塑性樹酯的產業用織布以及額外添加物保證讓最佳解決方案能滿足各種工程應用上的需求。
Other materials
其他材料
特瑞堡也提供多種熱塑和彈性材料,包括填充和非填充PTFE、 PCTFE、 ETFE、聚氨酯、聚酯彈性體、亞硝酸鹽、矽和過氟彈性體, 產品可密封絕大部分的液體和氣體。每種材料都有多種化合物和不同硬度以符合特殊應用需求,包括FDA、 WRC和其他認證組織。持續的材料和形狀設計發展幫助特瑞堡保持其在密封和軸承技術的領先地位。