O-Ring 計算程式 | 特瑞堡

O-Ring 計算程式

O-Ring Calculator

線上 O-Ring 計算程式為工程師和專業人員提供了一種快速且方便的工具,可根據國際 O-Ring 標準 ISO 3601 來計算 O-Ring 的尺寸和對應的溝槽尺寸。您只需輸入安裝規格,即可得到推薦的 O-Ring 尺寸、溝槽配置和對應的料號。

您必須先註冊且登入成為會員後,才可使用 O-Ring 計算程式
請點這裡登入或註冊成為會員

您知道使用 O-Ring 計算程式的最大優勢嗎?
請參考線上學習課程中的  O-Ring 計算程式課程

新的線上課程即將發佈! 

本次更新項目:

  • 新的壓縮力計算功能
  • 儲存您的結果在您的會員帳號內
  • 分享您的結果給您的同事
  • 動態連結到電子目錄和 CAD 搜尋工具
     

其他功能

  • 選擇材料類型與硬度,可以計算 O-Ring 的總壓縮力
  • 選擇應用類型
  • 徑向的應用可細分為靜態與動態
  • 軸向應用能夠細分為內部壓力與外部壓力兩種
  • 計算結果適用不同的極限值
  • 超出極限值警示完全符合 ISO 3601-2 規範

快速搜尋ISO功能

  • 計算的結果會依照所選擇的應用型態改變-不同定用型態會顯示對應的極限值
  • 計算結果的建議方向 (direction)-O-Ring 計算程式會根據 ISO 3601 規範建議最適當的 O-Ring 與溝槽
     

功能

  • 採用現代化與直觀的使用者介面
  • 可儲存或分享給其他使用者
  • 在備註功能中,可以將計算結果的註解分別儲存,便於分享給其他使用者
  • 語言與單位可以在計算前或是計算中修改,這個功能在需要將結果分享給其他國家的使用者時十分方便。